17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発泡スチロール/ビニール用 ボンド

通常単価(税別)
192
税込単価
211
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質は酢酸ビニル樹脂系溶剤形。使用温度の範囲は10℃~35℃の間で使える。【用途】・発泡スチロ...

詳細を確認

型番:

EA935K-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番EA935K-3EA935K-4
品名発泡スチロール用ボンドビニル用ボンド
内容量100mL20mL
使用温度範囲10~35℃
透明
硬化時間-20分(20℃)
材質酢酸ビニル樹脂系溶剤形塩化ビニル樹脂系溶剤形
用途発泡スチロール同士、発泡スチロールと紙・布・木の接着にフィルム、シート同士(ビニル)、ビニルと木・金属・布・紙等の接着に

EA935K-4の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
透明
使用温度範囲
10~35℃
商品詳細種別
ビニール用 ボンド
材質
塩化ビニル樹脂系溶剤形
内容量
20ml

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • 材質

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935K-4

商品詳細種別

材質

内容量

最小発注数量
ビニール用 ボンド
塩化ビニル樹脂系溶剤形
20ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192
( 211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質は酢酸ビニル樹脂系溶剤形。
使用温度の範囲は10℃~35℃の間で使える。
【用途】
・発泡スチロール同士や発泡スチロールと紙・布・木の接着に使える(EA935K-3)
・フィルム、シート同士(ビニル)、ビニルと木、金属、布、紙などの接着に使える(EA935K-4)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡スチロール/ビニール用 ボンドの型番EA935K-4のページです。 型番EA935K-4に関する仕様情報を記載しております。
発泡スチロール/ビニール用 ボンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発泡スチロール/ビニール用 ボンド
高強度多用途接着剤(屋外用)
20g 超強力スーパー多用途接着剤
アクリル系構造接着剤
30g 靴用ボンド
60g クロス用ボンド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1921,270 -57525,600559383
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品種類その他接着剤接着剤1液タイプその他接着剤その他接着剤その他接着剤その他接着剤
透明その他-グリーン透明透明
使用温度範囲10~35℃-40~80℃-20~80℃-40~100℃10~35℃10~35℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト