17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150ml ウレタン系・強力接着剤

通常単価(税別)
1,260
税込単価
1,386
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ポリウレタンを主成分としたプラスチック用の強力接着剤です・自動車、電気、車輌、船舶、建設農機...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • その他
  • 使用温度範囲
    -40~80℃
  • 商品詳細種別
    ウレタン系・強力接着剤
  • 内容量
    150ml
  • 色詳細
    無色
  • 型番
    パンドー 156A
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA935B-2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • 色:無色
  • 硬化時間:8~10分

EA935B-2の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
その他
使用温度範囲
-40~80℃
商品詳細種別
ウレタン系・強力接着剤
内容量
150ml
色詳細
無色
型番
パンドー 156A
メーカー
スリーボンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA935B-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンを主成分としたプラスチック用の強力接着剤です
・自動車、電気、車輌、船舶、建設農機などあらゆる産業で使用されているプラスチックの接着に
【商品仕様】
・内容量…150ml
・JAN:4518340834958

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150ml ウレタン系・強力接着剤の型番EA935B-2のページです。 型番EA935B-2に関する仕様情報を記載しております。
150ml ウレタン系・強力接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150ml ウレタン系・強力接着剤
150ml 合成ゴム系接着剤
170ml 合成ゴム系接着剤
150g 湿気硬化型・接着剤
150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)
430ml スプレー接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2601,2608182,7304,5502,050
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他接着剤その他接着剤その他接着剤その他接着剤その他接着剤スプレーのり
その他その他淡黄色-その他透明
使用温度範囲-40~80℃-40~80℃10~35℃-40~100℃-40~100℃10~35℃
商品詳細種別ウレタン系・強力接着剤合成ゴム系接着剤合成ゴム系接着剤湿気硬化型・接着剤湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)-
内容量150ml150ml170ml150g150g430ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト