17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラ多用途接着剤

通常単価(税別)
5451,826
税込単価
6002,009
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・屋内外・凹凸面・水回りでの接着と補修・速硬化性・金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • 透明
  • 使用温度範囲
    10~35℃
  • 商品詳細種別
    ウルトラ多用途接着剤
  • 詳細2
    速硬化性
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA935B-1510mL10~35℃透明1時間(23℃)
EA935B-16120mL10~35℃透明1時間(23℃)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
10ml
1個
120ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545
( 600 )
1日目
1,826
( 2,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

・屋内外・凹凸面・水回りでの接着と補修
・速硬化性
・金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラ多用途接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラ多用途接着剤
ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)
ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)
[速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)
超多用途接着剤(クリア)
コンクリートボンド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格545-565 -565 -1,010 -560 -840 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品種類その他接着剤その他接着剤その他接着剤その他接着剤その他接着剤その他接着剤
透明透明透明淡黄色その他その他
使用温度範囲10~35℃10~35℃10~35℃10~35℃-60~120℃10~35℃
商品詳細種別ウルトラ多用途接着剤ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)ウルトラ多用途接着剤(ハード)[速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)超多用途接着剤-
詳細2速硬化性----釘不要
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト