17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

170ml 合成ゴム系接着剤

通常単価(税別)
818
税込単価
900
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・耐油性あり・速乾性・内容量…170ml・JAIA4VOC・工業用途での軟質塩化ビニールと...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • 淡黄色
  • 使用温度範囲
    10~35℃
  • 商品詳細種別
    合成ゴム系接着剤
  • 内容量
    170ml
  • 型番
    #14241
  • メーカー
    コニシ
  • 商品名
    G103

型番:

EA935B-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間
EA935B-10ニトリゴム系溶剤形170mL10~35℃淡黄5分(25℃)

EA935B-10の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
淡黄色
使用温度範囲
10~35℃
商品詳細種別
合成ゴム系接着剤
内容量
170ml
型番
#14241
メーカー
コニシ
商品名
G103

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935B-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818
( 900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐油性あり
・速乾性
・内容量…170ml
・JAIA4VOC
・工業用途での軟質塩化ビニールと合成ゴム・金属の接着に
・JAN:4518340450868

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

170ml 合成ゴム系接着剤の型番EA935B-10のページです。 型番EA935B-10に関する仕様情報を記載しております。
170ml 合成ゴム系接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
170ml 合成ゴム系接着剤
速乾ボンド G103
150ml 合成ゴム系接着剤
150ml ウレタン系・強力接着剤
430ml スプレー接着剤
135ml 多用途速乾接着剤
メーカーエスココニシエスコエスコエスコエスコ
通常価格818769 -1,2601,2602,0501,920
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品種類その他接着剤接着剤1液タイプその他接着剤その他接着剤スプレーのり接着剤1液タイプ
淡黄色黄褐色その他その他透明透明
使用温度範囲10~35℃--40~80℃-40~80℃10~35℃-60~120℃
商品詳細種別合成ゴム系接着剤-合成ゴム系接着剤ウレタン系・強力接着剤--
内容量170ml-150ml150ml430ml135ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト