17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

30g 布用接着剤(クリアー)

通常単価(税別)
768
税込単価
845
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・アイロンを使わずに布同士をすばやく強力に接着・手についてもこすればすぐ取れます。・仕様…...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • 透明
  • 使用温度範囲
    -10~40℃
  • 商品詳細種別
    布用接着剤
  • 内容量
    30g
  • 型番
    DNC-030
  • メーカー
    LOCTITE(ロックタイト)

型番:

EA935A-17A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA935A-17A30g-10~40℃透明1時間

EA935A-17Aの仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
透明
使用温度範囲
-10~40℃
商品詳細種別
布用接着剤
内容量
30g
型番
DNC-030
メーカー
LOCTITE(ロックタイト)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935A-17A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768
( 845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アイロンを使わずに布同士をすばやく強力に接着
・手についてもこすればすぐ取れます。
・仕様…クリアー
・内容量…30g
・JAN:4518340576063

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30g 布用接着剤(クリアー)の型番EA935A-17Aのページです。 型番EA935A-17Aに関する仕様情報を記載しております。
30g 布用接着剤(クリアー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30g 布用接着剤(クリアー)
高強度多用途接着剤(屋外用)
30g 靴用ボンド
6ml布用接着剤(裁ほう上手)
20g 超強力スーパー多用途接着剤
60g クロス用ボンド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7681,270 -559470575383
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他接着剤接着剤1液タイプその他接着剤その他接着剤その他接着剤その他接着剤
透明その他透明その他-透明
使用温度範囲-10~40℃-40~80℃10~35℃2~40℃-20~80℃10~35℃
商品詳細種別布用接着剤高強度多用途接着剤(屋外用)靴用ボンド(透明)-超強力スーパー多用途接着剤クロス用ボンド
内容量30g-10ml6ml20g60g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト