17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150ml 合成ゴム系接着剤

通常単価(税別)
1,260
税込単価
1,386
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…150ml・クロロプレン合成ゴムを主成分とした合成ゴム系の万能接着剤です。・ハー...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • その他
  • 使用温度範囲
    -40~80℃
  • 商品詳細種別
    合成ゴム系接着剤
  • 内容量
    150ml
  • 色詳細
    褐色
  • 型番
    1521
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA935
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA935150mL-40~80℃褐色8~10分

EA935の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
その他
使用温度範囲
-40~80℃
商品詳細種別
合成ゴム系接着剤
内容量
150ml
色詳細
褐色
型番
1521
メーカー
スリーボンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…150ml
・クロロプレン合成ゴムを主成分とした合成ゴム系の万能接着剤です。
・ハードボード、紙、木材、皮革、帆布織物、天然ゴム、各種合成ゴム
・JAN:4518340103986

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150ml 合成ゴム系接着剤の型番EA935のページです。 型番EA935に関する仕様情報を記載しております。
150ml 合成ゴム系接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150ml 合成ゴム系接着剤
合成ゴム系接着剤 TB1521
170ml 合成ゴム系接着剤
150ml ウレタン系・強力接着剤
150g 湿気硬化型・接着剤
150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)
メーカーエスコスリーボンドエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2601,183 -8181,2602,7304,550
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他接着剤接着剤1液タイプその他接着剤その他接着剤その他接着剤その他接着剤
その他その他淡黄色その他-その他
使用温度範囲-40~80℃-10~35℃-40~80℃-40~100℃-40~100℃
商品詳細種別合成ゴム系接着剤-合成ゴム系接着剤ウレタン系・強力接着剤湿気硬化型・接着剤湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)
内容量150ml-170ml150ml150g150g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト