ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA934YB
2021年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・<セット内容>…
・釘穴用パーマキュア(50本)…EA934YD-11
・一般用パーマキュア(50本)…EA934YD-12
・加硫セメント(205ml)…EA934YD-1
・加硫セメント(235ml)…EA934YD-2
・スプレー式バッファー液(310ml)…EA934YL-1
・チューブパッチ大楕円(20枚)…EA934YF-2
・チューブパッチ中丸(40枚)…EA934YF-45
・チューブパッチ大丸(30枚)…EA934YF-60
・内面補修用パッチ(20枚)
・ステッチャーローラー…EA934YB-4
・バフ用スクレーパー…EA934YB-5
・パーマキュアツール…EA934YB-1
・パーマキュアツール交換用ニードル…EA934YB-2
・ニードル交換用六角棒レンチ
・スパイラルツール…EA934YB-3
・適用…乗用車、自動二輪チューブレス、チューブ入りタイヤ用
・JAN:4518340148222