17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500g チタン補修パテ

通常単価(税別)
15,922
税込単価
17,514
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…500gセット・属性…パテ状(チタン入り)・混合比率…樹脂:硬化剤=100:33・...

詳細を確認
  • 付属品
    混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋
  • 容量
    500gセット
  • 硬化時間
    24h
  • 耐圧
    105MPa
  • 比重
    1.61g/cm3
  • 混合比率
    樹脂:硬化剤=100:33
  • 引張強度
    35MPa
  • 粘度
    550,000mPa・s
  • 可使時間
    120分
  • 属性
    パテ状(チタン入り)
  • 曲げ強度
    100MPa
  • 完全硬化時間
    48h
  • グレー
  • 耐熱温度
    -35℃~+260℃(永久的な高耐熱性をもたせるために、48時間硬化させたあと、50℃で3時間、90℃で2時間、130℃で2時間、170℃で1時間さらに硬化させてください。)
  • 使用温度範囲
    -35~200℃
  • ショワ硬度D(ASTMD1706)
    80

型番:

EA934WC-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

500g チタン補修パテ 取扱説明書

EA934WC-13の仕様・寸法情報

付属品
混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋
容量
500gセット
硬化時間
24h
耐圧
105MPa
比重
1.61g/cm3
混合比率
樹脂:硬化剤=100:33
引張強度
35MPa
粘度
550,000mPa・s
可使時間
120分
属性
パテ状(チタン入り)
曲げ強度
100MPa
完全硬化時間
48h
グレー
耐熱温度
-35℃~+260℃(永久的な高耐熱性をもたせるために、48時間硬化させたあと、50℃で3時間、90℃で2時間、130℃で2時間、170℃で1時間さらに硬化させてください。)
使用温度範囲
-35~200℃
ショワ硬度D(ASTMD1706)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934WC-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,922
( 17,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…500gセット
・属性…パテ状(チタン入り)
・混合比率…樹脂:硬化剤=100:33
・耐熱温度…-35℃/+200℃(永久的な高耐熱性をもたせるために、48時間硬化させたあと、50℃で3時間、90℃で2時間、130℃で2時間、170℃で1時間さらに硬化させてください。)
・可使時間…120分
・比重…1.61g/cm3
・粘度…550,000mPa・s
・耐圧…105MPa
・引張強度…35MPa
・曲げ強度…100MPa
・ショワ硬度D(ASTMD1706)…80
・硬化時間…24h
・完全硬化時間…48h
・色…グレー
・JAN:4548745024043

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g チタン補修パテの型番EA934WC-13のページです。 型番EA934WC-13に関する仕様情報を記載しております。
500g チタン補修パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g チタン補修パテ
500gセット 耐熱 補修・パテ
500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)
450gセット ゴム補修・パテ
110g 熱硬化パテ
200gセット メタリック・パテ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,92259,5549,93014,1001,15018,843
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋-----
容量500gセット-----
硬化時間24h4時間(25℃、1~6mm厚み)4時間(25℃、1~6mm厚み)16時間(25℃、1~6mm厚み)24時間以上16時間(25℃、1~6mm厚み)
耐圧105MPa-----
比重1.61g/cm3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト