17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リペアースティック(ステンレス)

通常単価(税別)
2,9405,150
税込単価
3,2345,665
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ステンレス製品の穴埋め、錆び補修等に。【商品仕様】・耐温度範囲…-50/120℃(一時的150℃)・適...

詳細を確認
  • 材質
    エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
  • 商品詳細種別
    リペアースティック(ステンレス)
  • 硬度(ショア―D)
    75
  • 耐圧強度
    80N/m㎡
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 硬化時間

  • 引張強度

  • 完全硬化時間

  • 使用温度範囲

  • カラー(硬化後)

  • 完全硬化時間(20℃)

  • 使用可能時間

  • 使用可能時間(25g/20℃)

  • 適用・対象物

  • 引張強度(20℃、7時間後)

  • 色(混合後)

  • 硬化時間(20℃)

  • 耐温度範囲

  • 耐熱温度(完全硬化後)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

硬化時間

引張強度

完全硬化時間

使用温度範囲

カラー(硬化後)

完全硬化時間(20℃)

使用可能時間

使用可能時間(25g/20℃)

適用・対象物

引張強度(20℃、7時間後)

色(混合後)

硬化時間(20℃)

耐温度範囲

耐熱温度(完全硬化後)

最小発注数量
115g
60分
3.9N/m㎡
24時間
-50~120℃(一時的:150℃)
-
-
4分
-
ステンレス
-
グレー
-
-50~120℃(一時的150℃)
-
1個
57g
-
-
-
-
グレー
24時間
-
4分
ステンレス用
3.9N/m㎡
-
60分(触手:10分)
-
-50~120℃(一時的:150℃)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,150
( 5,665 )
1日目
2,940
( 3,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製品の穴埋め、錆び補修等に。
【商品仕様】
・耐温度範囲…-50/120℃(一時的150℃)
・適用・対象物…ステンレス
・容量…115g
・使用可能時間…4分
・硬化時間…60分
・完全硬化時間…24時間
・耐圧強度…80N/mm2
・引張強度…3.9N/mm2
・硬度(ショアーD)…75
・材質…エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
・色(混合後)…グレー
・JAN:4548745424355

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアースティック(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リペアースティック(ステンレス)
115g リペアースティック(アルミ)
115g リペアースティック(銅)
56g リペアースティック(木材)
100g 補修ジェル(UV硬化)
400g ひび割れ補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,940-2,049 -2,049 -2,049 -4,600820
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤エポキシ樹脂+アルミ充填剤エポキシ樹脂+銅充填剤エポキシ樹脂+鉱物充填剤紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂-
商品詳細種別リペアースティック(ステンレス)リペアースティック(アルミ)リペアースティック(銅)リペアースティック(木材)100g 400g
硬度(ショア―D)7575-70--
耐圧強度80N/m㎡80N/m㎡80N/m㎡---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト