ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。・耐温度範囲…‐...
詳細を確認| 型番 | 内容量 | 耐熱温度範囲 | 色 | 硬化時間 | 可使時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| EA934WA-4 | 115g | -50~120℃ | アルミ | 60分(触手:10分) | 4分 |
| EA934WA-4A | 57g |
【アルミ二ウム用】
・完全硬化時間(20℃)…24時間
・耐圧強度…80N/mm2
・せん断強度(20℃、7日後)4.2N/mm2
・車のボディ・ミッションケース等アルミ製品の補修・穴埋めに
【商品仕様】
・車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。
・耐温度範囲…‐50/120℃(乾燥後)(一時的:150℃)
・内容量…115g
・適用・対象物…アルミニウム
・使用可能時間…4分
・硬化時間…60分
・完全硬化時間…24時間
・耐圧強度…80N/mm2
・引張強度…4.1N/mm2
・硬度(ショアーD)…75
・材質…エポキシ樹脂+アルミ充填剤
・カラー…アルミ色
・JAN:4518340147928



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

家庭化学
超速乾30分セメント
5通常価格(税別):548円~

家庭化学
アスファルトV(黒)
5通常価格(税別):1,222円~

エスコ
100g 補修ジェル(UV硬化)
5通常価格(税別):4,600円

エスコ
1000g 不乾性パテ
5通常価格(税別):960円

日東化成工業
ネオシールB‐3 1KG
4.7通常価格(税別):1,229円

家庭化学
耐熱パテ K-70
0通常価格(税別):2,324円

建築の友
クロスパッチ転写タイプ
0通常価格(税別):421円~

エスコ
リペアースティック(ステンレス)
0通常価格(税別):2,940円~

セメダイン
エポキシパテ(金属用)
4.6通常価格(税別):1,148円