17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

20m 滑走テープ

通常単価(税別)
2,5092,549
税込単価
2,7602,804
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ふすまなどの引き戸の敷居に貼り付け、建具のスベリを良くします。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取付けです。
20m 滑走テープ  特長
型番幅(mm)材質カラー
EA934SC-1818特殊ポリエチレン木目柄
EA934SC-2121

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
18
1個
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,509
( 2,760 )
1日目
2,549
( 2,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ふすまなどの引き戸の敷居に貼り付け、建具のスベリを良くします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20m 滑走テープのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
部品のスライドに
5
満足度:5.0
重量物の移動の手間を省くために購入しました。まだ取付てないですが、期待しています。
0人が参考にしています。
搬送部に
4
満足度:4.0
粘着力もあり、充分威力を発揮してくれています。今までは敷居スベリを購入していましたが今回はこちらで試してみようと思い購入...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具保管場所にて使用
4
満足度:4.0
冶具保管場所の棚に貼付して、 取り出しやすさや摩耗による擦り減り防止のために使用しています。 保護シールのない両面テープ...もっと読む
0人が参考にしています。
引き出し・棚・工具の摩擦軽減のため
5
満足度:5.0
引き出しの出し入れの際、摩擦が大きくなって開け閉めに苦労していた時、最初に浮かんだのはスライドレールでした。が、レールの...もっと読む
0人が参考にしています。
棚のスライド部に貼り付け
5
満足度:5.0
自作した棚の引き出しの滑りが悪かったのですが、すべりテープを試してみたところ非常に軽快な動きになりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20m 滑走テープ
100mmx20m シート補修粘着テープ
50mmx5.0m 防水アルミテープ
25mmx5mビニール補修テープ
50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)
50mmx10m ブルーシート補修テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,509-11,8631,7706801,627930
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブラウン系-----
テープ長さ(m)20-----
テープ厚(mm)1-----
単品/パック単品-----
色詳細木目柄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング