17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6g フローリング補修剤

通常単価(税別)
402
税込単価
442
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・EA934SB-21・-22と併用して下さい。・より強く丈夫な仕上がりのスーパーハードタイプ・各色は...

詳細を確認
  • 詳細1
    EA934SB-21・-22と併用して下さい
  • 商品詳細種別
    6g
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ライトオーク
1個
ミディアムブラウンオーク
1個
ダークブラウン
1個
グレーオーク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402
( 442 )
1日目
402
( 442 )
1日目
402
( 442 )
1日目
402
( 442 )
1日目

詳細情報

基本情報

・EA934SB-21・-22と併用して下さい。
・より強く丈夫な仕上がりのスーパーハードタイプ
・各色は溶かして調色、混色できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6g フローリング補修剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6g フローリング補修剤
エスコ 6g フローリング補修剤
20g 木材補修ねんどパテ
70g 木工パテ
100g すき間用パテ(屋内用)
1.0kg ひび割れ補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格402390765410820815
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
詳細1EA934SB-21・-22と併用して下さいEA934SB-21・-22と併用して下さい接着性ねんどパテセルロース系パテ材屋内用水だけでOK!
商品詳細種別6g 6g 20g 70g 100g 1.0kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト