ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁パテ

通常単価(税別)
9,950
税込単価
10,945
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…20mm×600mm・厚さ…5mm・重量…113g・使用温度範囲…-90/260...

詳細を確認

ご注意

  • 自己融着絶縁テープ(EA944RE-25またはEA944RE-25B)と併用してください。
  • 自己融着絶縁テープについてはこちらをご覧ください。

型番:

EA934RE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934REの仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
重量
113g
サイズ
20×600×8mm
電圧
69,000Vまで可能
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934RE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,950
( 10,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…20mm×600mm
・厚さ…5mm
・重量…113g
・使用温度範囲…-90/260℃
・絶縁処理…69,000Vまで可能
・腐食配管の凸凹や継手部・電気接続部の段差修正。
・作業時間の短縮、テープ使用量の削減ができます。
・必ずEA944RE-25、-25Bと併用してお使い下さい。
・JAN:4548745424294

ご注意

  • 自己融着絶縁テープ(EA944RE-25またはEA944RE-25B)と併用してください。
  • 自己融着絶縁テープについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁パテの型番EA934REのページです。 型番EA934REに関する仕様情報を記載しております。
絶縁パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁パテ
ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ
冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド
冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"
スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤
ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)
メーカーエスコヘンケルベロメタルベロメタル山王工業ヘンケル
通常価格9,95055,21974,980 -37,909 -21,086 -119,081
通常出荷日1日目5日目1日目〜1日目4日目1日目
商品種類金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤
その他その他
重量113g-----
サイズ20×600×8mm-----
電圧69,000Vまで可能-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト