17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500g モルタルパテ(グレー)

通常単価(税別)
930
税込単価
1,023
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・外壁用として粘着に優れ、どのような材質の資材にも良く付きます・内容量…500g・耐水性・...

詳細を確認
  • カラー
    グレー
  • 内容量
    500g

型番:

EA934KD-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KD-5Aの仕様・寸法情報

カラー
グレー
内容量
500g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KD-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外壁用として粘着に優れ、どのような材質の資材にも良く付きます
・内容量…500g
・耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた非硬化、無収縮タイプのパテです
・カラー…グレー
・モルタル、コンクリート、スレート、ブロック等のヒビ割れ、スキ間、穴埋めに
・JAN:4548745076004

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g モルタルパテ(グレー)の型番EA934KD-5Aのページです。 型番EA934KD-5Aに関する仕様情報を記載しております。
500g モルタルパテ(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g モルタルパテ(グレー)
500g 壁パテ
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
400g 石膏ボード穴うめパテセット
2.0kg 高性能セメント(グレー)
2.0kg 耐酸セメント(グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9307257751,2102,1601,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラーグレーホワイトグレーホワイトグレーグレー
内容量500g500g200g400g2kg2kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト