17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500g 壁パテ

通常単価(税別)
725
税込単価
798
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…500g・カラー…ホワイト・粘着性に優れどのような資材にも使用できます。・油性、...

詳細を確認
  • カラー
    ホワイト
  • 内容量
    500g

型番:

EA934KD-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KD-4Aの仕様・寸法情報

カラー
ホワイト
内容量
500g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KD-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725
( 798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500g
・カラー…ホワイト
・粘着性に優れどのような資材にも使用できます。
・油性、合成樹脂、水性各種ペンキの塗布が可能です。
・非硬化タイプ
・JAN:4548745239928

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g 壁パテの型番EA934KD-4Aのページです。 型番EA934KD-4Aに関する仕様情報を記載しております。
500g 壁パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g 壁パテ
500g モルタルパテ(グレー)
400g 石膏ボード穴うめパテセット
1.3kg 水回り用セメントパテ
400g タイル接着セメント
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7259301,210903564775
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラーホワイトグレーホワイトホワイトグレーグレー
内容量500g500g400g1.3kg400g200g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト