17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500g アルミサッシパテ(グレー)

通常単価(税別)
710
税込単価
781
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…500g・カラー…グレー・耐久性、防水性に優れアルミ、ステン、スチールに使用可能...

詳細を確認
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    500g

型番:

EA934KD-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KD-2Aの仕様・寸法情報

カラー
グレー
使用温度範囲
約5~30℃
内容量
500g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KD-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500g
・カラー…グレー
・耐久性、防水性に優れアルミ、ステン、スチールに使用可能です。
・油性
・JAN:4548745131192

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g アルミサッシパテ(グレー)の型番EA934KD-2Aのページです。 型番EA934KD-2Aに関する仕様情報を記載しております。
500g アルミサッシパテ(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g アルミサッシパテ(グレー)
500g 壁補修材(屋内用)
1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)
750g 高粘着難燃パテ(グレー)
1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)
4.0kg 耐火モルタル(グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7108602,7001,7902,4792,630
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラーグレーホワイトグレーグレーグレーグレー
使用温度範囲約5~30℃-10~40℃-20~60℃-20℃~60℃約1000℃約5~30℃
内容量500g500g1000g500ml(750g)1000g4kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト