17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)

通常単価(税別)
1,799
税込単価
1,979
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・国土交通省大臣認定工法使用品:ケーブル貫通措置工法・運搬負担が軽減され、建築物の軽量化に寄与...

詳細を確認
  • 比重
    0:9(超軽量パテ)
  • カラー
    ライトグレー
  • 耐熱温度
    約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)
  • 使用温度範囲
    約1000℃
  • 内容量
    400g

型番:

EA934KD-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲タイプ
EA934KD-26400g約1,000℃ライトグレー硬化型、熱膨張タイプ

EA934KD-26の仕様・寸法情報

比重
0:9(超軽量パテ)
カラー
ライトグレー
耐熱温度
約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)
使用温度範囲
約1000℃
内容量
400g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KD-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,799
( 1,979 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国土交通省大臣認定工法使用品:ケーブル貫通措置工法
・運搬負担が軽減され、建築物の軽量化に寄与します
・柔らかく高い作業性
・コンクリートに馴染みやすい色調になっています
【商品仕様】
・内容量…400g
・カラー…ライトグレー
・耐熱温度…約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)
・比重…0:9(超軽量パテ)
・硬化型、熱膨張タイプ
・JAN:4518340245051

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)の型番EA934KD-26のページです。 型番EA934KD-26に関する仕様情報を記載しております。
400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンクリートの補修
4
満足度:4.0
コンクリートの補修に使用しました。 耐熱が必要な場所だったのでこれを使いました。 使い勝手も良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)
1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)
1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)
400g 外壁用パテ
400g 水槽用パテ(グリーン)
400g タイル目地材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7992,4792,700622622600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
比重0:9(超軽量パテ)1:6----
カラーライトグレーグレーグレーグレーグリーンホワイト
耐熱温度約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)----
使用温度範囲約1000℃約1000℃-20~60℃常温常温常温
内容量400g1000g1000g400g400g400g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト