17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・施工硬化後にパテが変形しません・水や砂との混練り不要、流れ落ちしません・不燃材料として国土交...

詳細を確認
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    -20~60℃
  • 使用厚さ
    10mm~3200mm
  • 内容量
    1000g

型番:

EA934KD-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KD-22の仕様・寸法情報

カラー
グレー
使用温度範囲
-20~60℃
使用厚さ
10mm~3200mm
内容量
1000g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KD-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工硬化後にパテが変形しません
・水や砂との混練り不要、流れ落ちしません
・不燃材料として国土交通大臣認定を取得
・不燃性配管の防火区域貫通部の埋め戻し処理材に最適
・壁厚・床厚の埋戻しにもご使用頂けます
【商品仕様】
・内容量…1000g
・カラー…グレー
・使用厚さ…10~3200mm
・JAN:4548745820942

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)の型番EA934KD-22のページです。 型番EA934KD-22に関する仕様情報を記載しております。
1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)
400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)
1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)
4.0kg 耐火モルタル(グレー)
500g アルミサッシパテ(グレー)
750g 高粘着難燃パテ(グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7001,7992,4792,6307101,790
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラーグレーライトグレーグレーグレーグレーグレー
使用温度範囲-20~60℃約1000℃約1000℃約5~30℃約5~30℃-20℃~60℃
使用厚さ10mm~3200mm-----
内容量1000g400g1000g4kg500g500ml(750g)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト