17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

65g 耐火パテ(グレー)

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コンセント・スイッチなどの金属製ボックス取付防火処理部材・内容量:65g・カラー:グレー...

詳細を確認

    型番:

    EA934KD-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA934KD-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA934KD-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,100
    ( 1,210 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・コンセント・スイッチなどの金属製ボックス取付防火処理部材
    ・内容量:65g
    ・カラー:グレー
    ・国土交通大臣認定(※現在の国土交通大臣認定制度では、ケーブルが壁面を貫通した状態での認定)
    ・適用範囲
    ・金属製ボックス5個用(276mm×119mm×54mm)以下
    ・適用可能ケーブルサイズ:22mm2以下
    ・PF管・CD管:呼び径28以下(中空壁の場合は使用しなくても可)
    ・壁の構造:国土交通大臣が指定もしくは認定した耐火構造(60分)壁、両面強化石膏ボード厚さ12.5mm以上重張りの中空壁、コンクリート壁
    ・壁の厚さ:金属製ボックスが1/2個用の場合:100mm以上、金属製ボックスが3/5個用の場合:115mm以上
    ・壁最大開口寸法:金属製ボックス側:240×100mm、PF管・CD管貫通側:直径47mm
    ・金属ボックス内に取り付けた耐火パテにより、延焼を防止します。
    ・壁裏面側の電線管の引出し部のすき間は、シリコーン系シーリング材を充填するだけです。
    ・JAN:4548745820935

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    65g 耐火パテ(グレー)の型番EA934KD-21のページです。 型番EA934KD-21に関する仕様情報を記載しております。
    65g 耐火パテ(グレー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    65g 耐火パテ(グレー)
    1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)
    耐火セメント
    4.0kg 耐火モルタル(グレー)
    500g アルミサッシパテ(グレー)
    耐火モルタルS
    メーカーエスコエスコ家庭化学エスコエスコ家庭化学
    通常価格1,1002,7007912,6307101,401
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト