17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000g 不乾性パテ

通常単価(税別)
960
税込単価
1,056
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとしたすき間に・不乾性、電気絶縁性、防水性・ノンア...

詳細を確認
  • 詳細2
    不乾性、電気絶縁性、防水性
  • 詳細3
    ノンアスベスト
  • 商品詳細種別
    1000g
  • 内容量
    1kg
  • 内容量
    1kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲
EA934KD-161kg-20~50℃
EA934KD-171kg

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 使用温度範囲

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

使用温度範囲

内容量

最小発注数量
グレー
-20~50℃
1kg
1個
ホワイト
1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
1日目
960
( 1,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとしたすき間に
・不乾性、電気絶縁性、防水性
・ノンアスベスト
・無溶剤型で肉痩せしません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000g 不乾性パテのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
各所配管・配線の穴に
5
満足度:5.0
経路の穴ふさぎに使用。エアコンや電気配線系の通り穴の埋めるパテに最適。 一般的なパテです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000g 不乾性パテ
100g すき間用パテ(屋内用)
70g 木工パテ
20g 木材補修ねんどパテ
400g ひび割れ補修材
13ml 補修ペン・アルミサッシ用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9608204107658201,410
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
詳細2不乾性、電気絶縁性、防水性フローリングや壁のすき間用木部補修充填用-珪砂配合から肉やせが少ない-
詳細3ノンアスベスト水性-5分硬化型-入数は1本入り
商品詳細種別1000g 100g 70g 20g 400g 13ml
内容量1kg100g70g20g400g13ml
内容量1kg100g70g20g400g13ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト