ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

250ml コンクリート補修材(速硬化型)

通常単価(税別)
8,290
税込単価
9,119
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…250ml・コンクリート床の欠け補修・充填、ひび割れ補修、その他モルタル・タイル...

詳細を確認

型番:

EA934KC-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KC-20の仕様・寸法情報

可使時間
5分(23℃)
使用温度範囲
-50~120℃
硬化時間(完全硬化)
60分(25℃)
内容量
250ml

型番リスト

表示件数
型番
EA934KC-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,290
( 9,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…250ml
・コンクリート床の欠け補修・充填、ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に
・車止め、点字タイルの固定に
・可使時間…5分(23℃)
・硬化時間(完全硬化)…60分(25℃)
・市販コーキングガンで使用できます。
・JAN:4548745657777

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250ml コンクリート補修材(速硬化型)の型番EA934KC-20のページです。 型番EA934KC-20に関する仕様情報を記載しております。
250ml コンクリート補修材(速硬化型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250ml コンクリート補修材(速硬化型)
5.0kg コンクリート補修材(全天候型)
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材
4.0kg コンクリート補修材
1.3kg コンクリート充填補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,2906,9007759031,922 -903
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
可使時間5分(23℃)-----
使用温度範囲-50~120℃-25~70℃約5~30℃常温常温常温
硬化時間(完全硬化)60分(25℃)-----
内容量250ml5kg200g1.3kg4kg1.3kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト