17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

333ml 車止め用変成シリコーン接着剤

通常単価(税別)
1,750
税込単価
1,925
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・車止め用コンクリートブロックをコンクリート下地・アスファルト下地へ強力接着。・耐衝撃・耐...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • その他
  • 硬化時間
    24時間
  • 仕様
    カートリッジ
  • 色詳細
    灰白色
  • 使用温度範囲
    -40~80℃
  • 接着可能ブロック数
    4個(ブロックサイズを、500×150mmとし、ブロック1個につき150mm×5本の線状に接着した場合)
  • 内容量
    333ml
  • 塗布可能長さ
    3000mm
  • 型番
    RE-082
  • メーカー
    セメダイン

型番:

EA934KB-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間仕様
EA934KB-57333mL-40~80℃灰白24時間カートリッジ

使用方法・使用事例

使用事例

333ml 車止め用変成シリコーン接着剤 使用事例

★車止め用コンクリートブロックをコンクリート下地・アスファルト下地へ強力接着。

EA934KB-57の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
その他
硬化時間
24時間
仕様
カートリッジ
色詳細
灰白色
使用温度範囲
-40~80℃
接着可能ブロック数
4個(ブロックサイズを、500×150mmとし、ブロック1個につき150mm×5本の線状に接着した場合)
内容量
333ml
塗布可能長さ
3000mm
型番
RE-082
メーカー
セメダイン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・車止め用コンクリートブロックをコンクリート下地・アスファルト下地へ強力接着。
・耐衝撃・耐水性に優れた弾性接着剤。
・一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤
・内容量…333ml
・仕様…カートリッジ
・カラー…灰白色
・硬化時間…24時間
・塗布可能長さ…3000mm
・接着可能ブロック数…4個(※)
※ブロックサイズを、500×150mmとし、ブロック1個につき150mm×5本の線状に接着した場合
・JAN:4548745424256

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

333ml 車止め用変成シリコーン接着剤の型番EA934KB-57のページです。 型番EA934KB-57に関する仕様情報を記載しております。
333ml 車止め用変成シリコーン接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
333ml 車止め用変成シリコーン接着剤
85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)
310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)
320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)
330mlシリコンシーラント(高透明型)
85mlフレックスシーラント(チューブ入/クリアー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7502,3284,4202,5806,0801,578
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤金属用補修剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
その他グレーグレークリアクリア
硬化時間24時間24時間約15分3時間(23℃)8分(25℃)24時間
仕様カートリッジチューブ----
色詳細灰白色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト