17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)

通常単価(税別)
775
税込単価
853
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・〈セット内容〉…5点セットセメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラ・施工量…幅5mm深10...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約6時間
  • 施工量
    幅5mm深10mmで約2.5m
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    200g

型番:

EA934KB-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KB-52の仕様・寸法情報

硬化時間
約6時間
施工量
幅5mm深10mmで約2.5m
カラー
グレー
使用温度範囲
約5~30℃
内容量
200g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775
( 853 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…5点セット
セメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラ
・施工量…幅5mm深10mmで約2.5m
・硬化時間…約6時間
・カラー…グレー
・内容量…200g
・ちょっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修
・JAN:4548745424232

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)の型番EA934KB-52のページです。 型番EA934KB-52に関する仕様情報を記載しております。
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材
2.0kg 高性能セメント(グレー)
2.0kg 耐酸セメント(グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7759509039032,1601,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約6時間【表面乾燥】夏:約3時間、冬:約6時間【内部硬化】約30時間約30~60分(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約24時間約24時間
施工量幅5mm深10mmで約2.5m幅6mm深6mmで約8.7m----
カラーグレーグレーグレーグレーグレーグレー
使用温度範囲約5~30℃6~34℃常温常温約5~30℃約5~30℃
内容量200g330ml1.3kg1.3kg2kg2kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト