17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0kg ALC補修セメント

通常単価(税別)
715
税込単価
787
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。【商品仕様】・内容量…1kg・硬化時間…約60分・カラ...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約60分
  • カラー
    ホワイト
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    1kg

型番:

EA934KB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KB-5の仕様・寸法情報

硬化時間
約60分
カラー
ホワイト
使用温度範囲
約5~30℃
内容量
1kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715
( 787 )
1日目

詳細情報

基本情報

急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。
【商品仕様】
・内容量…1kg
・硬化時間…約60分
・カラー…ホワイト
・JAN:4518340400993

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg ALC補修セメントの型番EA934KB-5のページです。 型番EA934KB-5に関する仕様情報を記載しております。
1.0kg ALC補修セメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0kg ALC補修セメント
1.3kg 耐火セメント
2.0kg 高性能セメント(グレー)
2.0kg 耐酸セメント(グレー)
1.3kg コンクリート充填補修材
4.0kg アスファルト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7157502,1601,8009032,616
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
硬化時間約60分約半日~1日(水温・気温によって変わります)約24時間約24時間約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(気温によって変わります。)
カラーホワイトグレーグレーグレーグレーブラック
使用温度範囲約5~30℃常温約5~30℃約5~30℃常温常温
内容量1kg1.3kg2kg2kg1.3kg4kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト