17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EA934KB-48
解除
    数量:

    EA934KB-48の仕様・寸法情報

    サイズ
    φ90×200mm
    内容量
    1.4kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA934KB-48
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,610
    ( 1,771 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ…直径90×200mm
    ・内容量…1.4kg
    ・水との調合でセメントを急速に硬化させます。また調合割合で硬化時間(1/180分)を調節できます。
    ・モルタルや上下水道・タイル貼など急造工事一般に。
    ・JAN:4548745424218

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1.4kg セメント急結剤の型番EA934KB-48のページです。 型番EA934KB-48に関する仕様情報を記載しております。
    1.4kg セメント急結剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1.4kg セメント急結剤
    4.0kg アスファルト
    4.0kg コンクリート補修材
    1.3kg 耐火セメント
    1.0kg ALC補修セメント
    1.3kg タイル用接着セメント
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,6102,6161,922 -750715698
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
    サイズφ90×200mm-----
    内容量1.4kg4kg4kg1.3kg1kg1.3kg

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました