17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0kg 耐酸セメント(グレー)

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積(10mm厚)…300×400mm・硬化時間…約24時間・カラー…グレー・内容量...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約24時間
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    2kg
  • 施工面積(10mm厚)
    300×400mm

型番:

EA934KB-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KB-47の仕様・寸法情報

硬化時間
約24時間
カラー
グレー
使用温度範囲
約5~30℃
内容量
2kg
施工面積(10mm厚)
300×400mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積(10mm厚)…300×400mm
・硬化時間…約24時間
・カラー…グレー
・内容量…2kg
・水で練るだけ。
・酸性水に対し、普通セメントの約5倍以上長持ちします。
・酸性腐食が予想されるコンクリートや、モルタルの補修に。
・下水道・食品工場・化学工場・温泉施設に。
・JAN:4548745424201

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0kg 耐酸セメント(グレー)の型番EA934KB-47のページです。 型番EA934KB-47に関する仕様情報を記載しております。
2.0kg 耐酸セメント(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0kg 耐酸セメント(グレー)
2.0kg 高性能セメント(グレー)
2.0kg 防水セメント(60分)
1.0kg ALC補修セメント
4.0kg アスファルト
1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8002,1601,4407152,6161,450
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
硬化時間約24時間約24時間-約60分約半日~2日(気温によって変わります。)約24~48時間
カラーグレーグレーグレーホワイトブラックグレー
使用温度範囲約5~30℃約5~30℃約5~30℃約5~30℃常温約5~30℃
内容量2kg2kg2kg1kg4kg1.3kg
施工面積(10mm厚)300×400mm-300×450mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト