17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0kg 高性能セメント(グレー)

通常単価(税別)
2,160
税込単価
2,376
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積(2mm厚)…700×700mm・硬化時間…約24時間・カラー…グレー・内容量…...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約24時間
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    2kg
  • 施工面積(2mm厚)
    700×700mm

型番:

EA934KB-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間施工面積
EA934KB-462kg約5~30℃約24時間700×700mm(2mm厚)

EA934KB-46の仕様・寸法情報

硬化時間
約24時間
カラー
グレー
使用温度範囲
約5~30℃
内容量
2kg
施工面積(2mm厚)
700×700mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160
( 2,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積(2mm厚)…700×700mm
・硬化時間…約24時間
・カラー…グレー
・内容量…2kg
・接着・防水力に優れた上塗りモルタルで付属の練り液と練るだけ。
・コンクリート・ブロック・木材・鉄等に。
・防水タイプ
・砂入りセメント
・無収縮
・JAN:4548745424195

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0kg 高性能セメント(グレー)の型番EA934KB-46のページです。 型番EA934KB-46に関する仕様情報を記載しております。
2.0kg 高性能セメント(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0kg 高性能セメント(グレー)
2.0kg 耐酸セメント(グレー)
1.0kg ALC補修セメント
4.0kg アスファルト
1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)
1.0kg 超速乾セメント(グレ-)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1601,8007152,6161,450686
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
硬化時間約24時間約24時間約60分約半日~2日(気温によって変わります。)約24~48時間-
カラーグレーグレーホワイトブラックグレーグレー
使用温度範囲約5~30℃約5~30℃約5~30℃常温約5~30℃-10~80℃
内容量2kg2kg1kg4kg1.3kg1kg
施工面積(2mm厚)700×700mm----約500×500mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト