17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.8Kg 強力コンクリート補修材

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ガレージの床面など強度の必要な部分の補修に。【商品仕様】・内容量…1.8kg・カラー…グレー・施工面積...

詳細を確認
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    1.8kg
  • 施工面積(10mm厚)
    300×330mm

型番:

EA934KB-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KB-37の仕様・寸法情報

カラー
グレー
使用温度範囲
約5~30℃
内容量
1.8kg
施工面積(10mm厚)
300×330mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガレージの床面など強度の必要な部分の補修に。
【商品仕様】
・内容量…1.8kg
・カラー…グレー
・施工面積(10mm厚)…300×330mm
・JAN:4518340157682

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.8Kg 強力コンクリート補修材の型番EA934KB-37のページです。 型番EA934KB-37に関する仕様情報を記載しております。
1.8Kg 強力コンクリート補修材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.8Kg 強力コンクリート補修材
2.0kg 耐酸セメント(グレー)
2.0kg 防水セメント(60分)
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材
1.0kg ALC補修セメント
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4001,8001,440903903715
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラーグレーグレーグレーグレーグレーホワイト
使用温度範囲約5~30℃約5~30℃約5~30℃常温常温約5~30℃
内容量1.8kg2kg2kg1.3kg1.3kg1kg
施工面積(10mm厚)300×330mm300×400mm300×450mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト