17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル

通常単価(税別)
950
税込単価
1,045
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

コンクリート、レンガなどの9mm以下の補修に耐久性抜群です。【商品仕様】・内容量…330ml・カラー…...

詳細を確認
  • 用途
    屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修に
  • 硬化時間
    【表面乾燥】夏:約3時間、冬:約6時間【内部硬化】約30時間
  • 施工量
    幅6mm深6mmで約8.7m
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    6~34℃
  • 成分
    樹脂、骨材、無機質充填材、顔料
  • 液性
    弱アルカリ性
  • 内容量
    330ml

型番:

EA934KB-33A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間施工量
EA934KB-33A330mL6~34℃約3時間幅6mm深6mmで約8.7m

EA934KB-33Aの仕様・寸法情報

用途
屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修に
硬化時間
【表面乾燥】夏:約3時間、冬:約6時間【内部硬化】約30時間
施工量
幅6mm深6mmで約8.7m
カラー
グレー
使用温度範囲
6~34℃
成分
樹脂、骨材、無機質充填材、顔料
液性
弱アルカリ性
内容量
330ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-33A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンクリート、レンガなどの9mm以下の補修に耐久性抜群です。
【商品仕様】
・内容量…330ml
・カラー…グレー
・施工量…幅6mm深6mmで約8.7m
・表面硬化時間…夏:約3時間、冬:約6時間
・JAN:4548745126624

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

330ml コンクリートかべ用樹脂モルタルの型番EA934KB-33Aのページです。 型番EA934KB-33Aに関する仕様情報を記載しております。
330ml コンクリートかべ用樹脂モルタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル
コンクリートひび割れ補修材キット
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
3.0kg モルタル・仕上用(灰色)
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg タイル用接着セメント
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9504,1807752,376903698
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修にコンクリート・モルタル等の1㎜以下のヒビ割れ、凹凸の補修----
硬化時間【表面乾燥】夏:約3時間、冬:約6時間【内部硬化】約30時間作業終了後、約2時間(夏、冬共通)約6時間約半日~2日(水温・気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約1~2時間(水温・気温によって変わります。)
施工量幅6mm深6mmで約8.7m-幅5mm深10mmで約2.5m---
カラーグレーセメント補修スプレー:セメント色、セメント補修スプレー専用接着強化剤:乳白色グレーグレーグレーグレー
使用温度範囲6~34℃5~40℃約5~30℃常温常温常温
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト