17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0kg 防水セメント(60分)

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…2kg・カラー…グレー・60分硬化タイプ・緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さ...

詳細を確認
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    2kg
  • 施工面積(10mm厚)
    300×450mm

型番:

EA934KB-27B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KB-27Bの仕様・寸法情報

カラー
グレー
使用温度範囲
約5~30℃
内容量
2kg
施工面積(10mm厚)
300×450mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-27B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…2kg
・カラー…グレー
・60分硬化タイプ
・緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。
・施工面積(10mm厚)…300×450mm
・JAN:4518340157750

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0kg 防水セメント(60分)の型番EA934KB-27Bのページです。 型番EA934KB-27Bに関する仕様情報を記載しております。
2.0kg 防水セメント(60分)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0kg 防水セメント(60分)
2.0kg 耐酸セメント(グレー)
1.8Kg 強力コンクリート補修材
2.0kg 高性能セメント(グレー)
1.0kg ALC補修セメント
4.0kg アスファルト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4401,8001,4002,1607152,616
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
カラーグレーグレーグレーグレーホワイトブラック
使用温度範囲約5~30℃約5~30℃約5~30℃約5~30℃約5~30℃常温
内容量2kg2kg1.8kg2kg1kg4kg
施工面積(10mm厚)300×450mm300×400mm300×330mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト