17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

11x96x656mm モルタルガン

通常単価(税別)
5,799
税込単価
6,379
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ノズル開口サイズ…11×96mm・全長…656mm・材質…本体:PVC、ハンドル:PE、...

詳細を確認

型番:

EA934KB-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KB-201の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
オレンジ
全長
656mm
材質
本体:PVC、ハンドル:PE、グリップ:天然ゴム
ノズル開口サイズ
11×96mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,799
( 6,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズル開口サイズ…11×96mm
・全長…656mm
・材質…本体:PVC、ハンドル:PE、
グリップ:天然ゴム
・使用後は十分な水洗いを行ってください。
・手動式のモルタル充填ポンプ
・目地やすき間、ひび割れ等の充填作業に
・ピストン上下運動で簡単にモルタルを吸入・吐出します。
・特徴
・三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズです。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。
余分な遊びが少なく効率良く吸い上げます。
・JAN:4548745985016

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11x96x656mm モルタルガンの型番EA934KB-201のページです。 型番EA934KB-201に関する仕様情報を記載しております。
11x96x656mm モルタルガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
11x96x656mm モルタルガン
コーキング用エアーガン
380mm コーキングガン
コーキング用エアーガンEA123VA
Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)
コーキングガン(エアー式) EA123VA-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,7994,1603,49032,8137,34021,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類建築・内装用補修剤その他その他その他その他その他
オレンジ淡黄色--
全長656mm235mm380mm292mm248mm285mm
材質本体:PVC、ハンドル:PE、グリップ:天然ゴムプラスチック本体:スチール、グリップ部:アルミダイカストプラスチックプラスチックアルミ
ノズル開口サイズ11×96mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト