17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

1.8Kg 強力コンクリート補修材
エスコ
超速乾セメント(15分硬化)
ヘンケル
超急硬セメント
エスコ

1.0kg 超速乾セメント(グレ-)

通常単価(税別)
686
税込単価
755
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…1kg・コンクリート、ブロックの補修・約15分で固まり、60分後には完全硬化・施...

詳細を確認
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    -10~80℃
  • 内容量
    1kg
  • 施工面積(2mm厚)
    約500×500mm

型番:

EA934KB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KB-2の仕様・寸法情報

カラー
グレー
使用温度範囲
-10~80℃
内容量
1kg
施工面積(2mm厚)
約500×500mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
686
( 755 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…1kg
・コンクリート、ブロックの補修
・約15分で固まり、60分後には完全硬化
・施工面積(2mm厚)…約500×500mm
・カラー…グレー
・JAN:4518340212169

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg 超速乾セメント(グレ-)の型番EA934KB-2のページです。 型番EA934KB-2に関する仕様情報を記載しております。
1.0kg 超速乾セメント(グレ-)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0kg 超速乾セメント(グレ-)
超速乾セメント(15分硬化)
2.0kg 高性能セメント(グレー)
1.3kg 超速硬性水中セメント
1.0kg ALC補修セメント
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材
メーカーエスコヘンケルエスコエスコエスコエスコ
通常価格6866892,160874715903
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラーグレー-グレーグレーホワイトグレー
使用温度範囲-10~80℃-約5~30℃常温約5~30℃常温
内容量1kg-2kg1.3kg1kg1.3kg
施工面積(2mm厚)約500×500mm-700×700mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト