17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500g 壁補修材(屋内用)

通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…500g・約2時間後には固まります・約タタミ1畳分の施工が可能です。・施工面積…...

詳細を確認
  • 施工面積
    約1~2㎡
  • カラー
    ホワイト
  • 使用温度範囲
    -10~40℃
  • 内容量
    500g

型番:

EA934JA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934JA-4の仕様・寸法情報

施工面積
約1~2㎡
カラー
ホワイト
使用温度範囲
-10~40℃
内容量
500g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934JA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500g
・約2時間後には固まります
・約タタミ1畳分の施工が可能です。
・施工面積…約1/2m2
・カラー…ホワイト
・JAN:4518340212206

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g 壁補修材(屋内用)の型番EA934JA-4のページです。 型番EA934JA-4に関する仕様情報を記載しております。
500g 壁補修材(屋内用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g 壁補修材(屋内用)
400g タイル目地材
1.3kg すき間補修材
400g タイル接着ボンド
4.0kg 耐火モルタル(グレー)
4.0kg しっくい(白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8606005126002,6304,749
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
施工面積約1~2㎡100×100mmの角タイル約20~30枚分280×280mm(10mm厚)-本品4kgで耐火レンガ(ナミ型230×114×65mm)が約24個積めます。2㎡(2mm厚)
カラーホワイトホワイトグレー-グレーホワイト
使用温度範囲-10~40℃常温常温-約5~30℃常温
内容量500g400g1.3kg-4kg4kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト