17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500g マルチパテ

通常単価(税別)
1,264
税込単価
1,390
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…500g・硬化時間…2mm厚:2時間10mm厚:24時間・木の割れ目やキズ補修。...

詳細を確認
  • 硬化時間
    2mm厚:2時間10mm厚:24時間
  • 使用温度範囲
    -10~70℃
  • 内容量
    500g

型番:

EA934JA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934JA-3の仕様・寸法情報

硬化時間
2mm厚:2時間10mm厚:24時間
使用温度範囲
-10~70℃
内容量
500g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934JA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264
( 1,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500g
・硬化時間…2mm厚:2時間10mm厚:24時間
・木の割れ目やキズ補修。レンガ、コンクリートの割れ目、壁のひび割れ補修に。
・JAN:4518340212190

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g マルチパテの型番EA934JA-3のページです。 型番EA934JA-3に関する仕様情報を記載しております。
500g マルチパテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g マルチパテ
500g タイル目地材
500g タイル接着材
400g タイル目地材
400g ひび割れ補修材
400g タイル接着ボンド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,264753753600820600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間2mm厚:2時間10mm厚:24時間約24時間約24時間約30~60分(水温・気温によって変わります。)約3~6時間、内部硬化約24時間(気温によって変わります。)-
使用温度範囲-10~70℃-10~80℃-10~80℃常温常温-
内容量500g500g入500g400g400g-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト