17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5.0kg コンクリート補修材(全天候型)

通常単価(税別)
6,900
税込単価
7,590
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…5kg・約15分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮・プレミックスタイプなので...

詳細を確認
  • 耐熱温度
    1000℃
  • 使用温度範囲
    -25~70℃
  • 内容量
    5kg

型番:

EA934HE-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934HE-5の仕様・寸法情報

耐熱温度
1000℃
使用温度範囲
-25~70℃
内容量
5kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HE-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,900
( 7,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…5kg
・約15分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮
・プレミックスタイプなので水を混ぜるだけ
・無収縮なので、ひび割れしにくく、雨天時や水中でも硬化します
・JAN:4548745266474

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.0kg コンクリート補修材(全天候型)の型番EA934HE-5のページです。 型番EA934HE-5に関する仕様情報を記載しております。
5.0kg コンクリート補修材(全天候型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.0kg コンクリート補修材(全天候型)
1.3kg 耐火セメント
112g セラミック接着補修耐熱パテ
4.0kg コンクリート補修材
1.3kg コンクリート充填補修材
250ml コンクリート補修材(速硬化型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,90075012,4001,922 -9038,290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
耐熱温度1000℃1300℃1287℃---
使用温度範囲-25~70℃常温0~1287℃常温常温-50~120℃
内容量5kg1.3kg112g4kg1.3kg250ml

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト