17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20ml 多用途瞬間接着補修材

通常単価(税別)
3,325
税込単価
3,658
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…液状主剤:10ml粉状硬化剤:10ml・金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガ...

詳細を確認
  • 使用温度範囲
    -55~95℃
  • 内容量
    液状主剤:10ml粉状硬化剤:10ml

型番:

EA934HC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934HC-1の仕様・寸法情報

使用温度範囲
-55~95℃
内容量
液状主剤:10ml粉状硬化剤:10ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,325
( 3,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…液状主剤:10ml
粉状硬化剤:10ml
・金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。
・液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
・JAN:4548745265927

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20ml 多用途瞬間接着補修材の型番EA934HC-1のページです。 型番EA934HC-1に関する仕様情報を記載しております。
20ml 多用途瞬間接着補修材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20ml 多用途瞬間接着補修材
500g タイル接着材
20g 木材補修ねんどパテ
14g クロス補修材
400g ひび割れ補修材
1.3kg すき間補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,325753765391820512
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用温度範囲-55~95℃-10~80℃常温常温常温常温
内容量液状主剤:10ml粉状硬化剤:10ml500g20g約14g(ヘラ付)400g1.3kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト