17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500ml セメント防水剤

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…500ml・重量…535g・成分…脂肪酸、水他・庭の池づくりなどの施工時に、セメ...

詳細を確認
  • 重量
    535g
  • 成分
    脂肪酸、水他
  • 内容量
    500ml

型番:

EA934HA-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934HA-91の仕様・寸法情報

重量
535g
成分
脂肪酸、水他
内容量
500ml
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500ml
・重量…535g
・成分…脂肪酸、水他
・庭の池づくりなどの施工時に、セメントに混入してご使用ください。
・セメントモルタル、コンクリートは硬化すると、多孔質で毛細現象等により水分や湿気を吸水、透水します。セメントを練る時防水剤を混入すると上記の孔を塞ぎ、透水を防ぎます。
・JAN:4548745915310

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ml セメント防水剤の型番EA934HA-91のページです。 型番EA934HA-91に関する仕様情報を記載しております。
500ml セメント防水剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500ml セメント防水剤
500ml セメント接着増強剤
500ml 凍結防止剤
330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル
1.2kg 車止めブロック・接着剤
1.3kg 耐火セメント
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格600600600950903750
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
重量535g545g575g---
成分脂肪酸、水他エチレン系樹脂エマルジョン塩化カルシウム、水樹脂、骨材、無機質充填材、顔料ポルトラントセメント、珪砂アルミナセメント、シャモット
内容量500ml500ml500ml330ml1.2kg1.3kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト