17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.0kg アスファルト

通常単価(税別)
2,616
税込単価
2,878
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積…200×200mm(30mm厚)・硬化時間…約半日/2日(気温によって変わりま...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約半日~2日(気温によって変わります。)
  • 施工面積
    200×200mm(30mm厚)
  • カラー
    ブラック
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    アスファルト、砕石・他
  • 内容量
    4kg

型番:

EA934HA-88
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間施工面積
EA934HA-884kg常温約半日~2日200×200(30mm厚)

EA934HA-88の仕様・寸法情報

硬化時間
約半日~2日(気温によって変わります。)
施工面積
200×200mm(30mm厚)
カラー
ブラック
使用温度範囲
常温
成分
アスファルト、砕石・他
内容量
4kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…200×200mm(30mm厚)
・硬化時間…約半日/2日(気温によって変わります。)
・カラー…ブラック
・内容量…4kg
・成分…アスファルト、砕石・他
・熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。
・玄関先や通路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
・JAN:4548745915303

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0kg アスファルトの型番EA934HA-88のページです。 型番EA934HA-88に関する仕様情報を記載しております。
4.0kg アスファルトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡単
5
満足度:5.0
説明にあった要に凹んだところに撒いて上からトントンとたたくとしっかりとくっついて普通に歩く程度では変に凹むこともなくきれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0kg アスファルト
3.0kg モルタル・仕上用(灰色)
1.3kg 耐火セメント
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg タイル用接着セメント
1.2kg 車止めブロック・接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6162,376750903698903
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約半日~2日(気温によって変わります。)約半日~2日(水温・気温によって変わります)約半日~1日(水温・気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約1~2時間(水温・気温によって変わります。)約30分~60分
施工面積200×200mm(30mm厚)650×650mm(約5mm厚)280×280mm(約1cm厚)100×100mm(約60mm厚)100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。パーキングブロック(約600×150mm)×2個
カラーブラックグレーグレーグレーグレーグレー
使用温度範囲常温常温常温常温常温常温
成分アスファルト、砕石・他ポルトラントセメント・珪砂・他アルミナセメント、シャモットポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント、珪砂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト