17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400g タイル接着ボンド

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積…100×100mmの角タイルが約20~30枚貼れます・硬化時間…約1~2時間(...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 使用温度範囲
    常温
  • 硬化時間
    1~2時間(気温により変化)
  • 容量
    400g
  • 成分
    アクリル・スチレン系エマルション、無機質充填剤
  • 内容量
    400g
  • 型番
    KT50
  • メーカー
    サンホーム工業

型番:

EA934HA-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934HA-61の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
使用温度範囲
常温
硬化時間
1~2時間(気温により変化)
容量
400g
成分
アクリル・スチレン系エマルション、無機質充填剤
内容量
400g
型番
KT50
メーカー
サンホーム工業
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…100×100mmの角タイルが約20~30枚貼れます
・硬化時間…約1~2時間(気温によって変わります)
・カラー…ホワイト
・内容量…400g
・成分…アクリル・スチレン系エマルション、無機質充填剤
・屋内乾燥面用
・ペースト状の為、セメント系接着剤のように水練りせずにそのまま使えます
・JAN:4548745905786

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400g タイル接着ボンドの型番EA934HA-61のページです。 型番EA934HA-61に関する仕様情報を記載しております。
400g タイル接着ボンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400g タイル接着ボンド
400g タイル目地材
1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)
1.3kg すき間補修材
4.0kg しっくい(白)
400g ひび割れ補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6006001,1125124,749820
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ-----
-----
使用温度範囲常温-----
硬化時間1~2時間(気温により変化)-----
容量400g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト