17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.3kg 水回り用セメントパテ

通常単価(税別)
903
税込単価
993
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積…280×280mm(約10mm厚)・硬化時間…約30~60分(水温・気温によっ...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約30~60分(水温・気温によって変わります。)
  • 施工面積
    280×280mm(約10mm厚)
  • カラー
    ホワイト
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    ポルトラントセメント・寒水石・他
  • 内容量
    1.3kg

型番:

EA934HA-59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934HA-59の仕様・寸法情報

硬化時間
約30~60分(水温・気温によって変わります。)
施工面積
280×280mm(約10mm厚)
カラー
ホワイト
使用温度範囲
常温
成分
ポルトラントセメント・寒水石・他
内容量
1.3kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…280×280mm(約10mm厚)
・硬化時間…約30~60分(水温・気温によって変わります)
・カラー…ホワイト
・内容量…1.3kg
・成分…ポルトラントセメント・寒水石・他
・防水、防カビ、速乾
・浴室や台所、トイレ、その他防水の必要な隙間、水廻り、給湯器廻りの補修に
・水加減を減らし、パテや粘土状の固さにして大きな隙間に
・水をやや多めに加えて柔らかく練り、こてを使った薄塗りに
・JAN:4548745905779

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3kg 水回り用セメントパテの型番EA934HA-59のページです。 型番EA934HA-59に関する仕様情報を記載しております。
1.3kg 水回り用セメントパテのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木部の穴埋め
4
満足度:4.0
ガーデニングで使用している枕木の腐ってあいた穴に、柔らかく練ったセメントを流し込んで埋めた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.3kg 水回り用セメントパテ
1.3kg タイル用接着セメント
1.3kg 耐火セメント
1.3kg コンクリート充填補修材
3.0kg モルタル・仕上用(灰色)
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9036987509032,376903
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約30~60分(水温・気温によって変わります。)約1~2時間(水温・気温によって変わります。)約半日~1日(水温・気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(水温・気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)
施工面積280×280mm(約10mm厚)100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。280×280mm(約1cm厚)100×100mm(約60mm厚)650×650mm(約5mm厚)100×100mm(約60mm厚)
カラーホワイトグレーグレーグレーグレーグレー
使用温度範囲常温常温常温常温常温常温
成分ポルトラントセメント・寒水石・他ポルトラントセメント・珪砂・他アルミナセメント、シャモットポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト