17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.3kg コンクリート充填補修材

通常単価(税別)
903
税込単価
993
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積…100×100mm(約60mm厚)・硬化時間…約30/60分(水温・気温によっ...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約30~60分(水温・気温によって変わります。)
  • 施工面積
    100×100mm(約60mm厚)
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    ポルトラントセメント・珪砂・他
  • 内容量
    1.3kg

型番:

EA934HA-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934HA-41の仕様・寸法情報

硬化時間
約30~60分(水温・気温によって変わります。)
施工面積
100×100mm(約60mm厚)
カラー
グレー
使用温度範囲
常温
成分
ポルトラントセメント・珪砂・他
内容量
1.3kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…100×100mm(約60mm厚)
・硬化時間…約30/60分(水温・気温によって変わります。)
・カラー…グレー
・内容量…1.3kg
・成分…ポルトラントセメント・珪砂・他
・水を加え流し込むだけで、すき間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。
・無収縮・超速硬性(20/25℃で約30/60分)です。
・床面の割れや穴埋め、アンカーボルト等の金具の固定や、コテの入らない箇所の補修に便利です。
・JAN:4548745901382

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3kg コンクリート充填補修材の型番EA934HA-41のページです。 型番EA934HA-41に関する仕様情報を記載しております。
1.3kg コンクリート充填補修材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材
1.3kg 耐火セメント
1.3kg タイル用接着セメント
1.3kg 水回り用セメントパテ
3.0kg モルタル・仕上用(灰色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9039037506989032,376
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約30~60分(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~1日(水温・気温によって変わります)約1~2時間(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(水温・気温によって変わります)
施工面積100×100mm(約60mm厚)100×100mm(約60mm厚)280×280mm(約1cm厚)100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。280×280mm(約10mm厚)650×650mm(約5mm厚)
カラーグレーグレーグレーグレーホワイトグレー
使用温度範囲常温常温常温常温常温常温
成分ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他アルミナセメント、シャモットポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・寒水石・他ポルトラントセメント・珪砂・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト