17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材

通常単価(税別)
903
税込単価
993
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積…100×100mm(約60mm厚)・硬化時間…約30~60分(水温・気温によっ...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約30~60分(水温・気温によって変わります。)
  • 施工面積
    100×100mm(約60mm厚)
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    ポルトラントセメント・珪砂・他
  • 内容量
    1.3kg

型番:

EA934HA-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間施工面積
EA934HA-401.3kg常温約30~60分100×100mm(60mm厚)

EA934HA-40の仕様・寸法情報

硬化時間
約30~60分(水温・気温によって変わります。)
施工面積
100×100mm(約60mm厚)
カラー
グレー
使用温度範囲
常温
成分
ポルトラントセメント・珪砂・他
内容量
1.3kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…100×100mm(約60mm厚)
・硬化時間…約30~60分(水温・気温によって変わります)
・カラー…グレー
・内容量…1.3kg
・成分…ポルトラントセメント・珪砂・他
・水を加え、粘土状の固さに練り、手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です
・普通セメントに比べダレにくいので、型枠やコテも要らず、だれでも手軽に作業できます
・超速硬性(20~25℃で約30~60分)です
・コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴やすき間などを埋めたり、かけた部分の復元に便利です
・JAN:4548745898330

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材の型番EA934HA-40のページです。 型番EA934HA-40に関する仕様情報を記載しております。
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg 耐火セメント
1.3kg タイル用接着セメント
1.3kg 水回り用セメントパテ
3.0kg モルタル・仕上用(灰色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9039037506989032,376
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約30~60分(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~1日(水温・気温によって変わります)約1~2時間(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(水温・気温によって変わります)
施工面積100×100mm(約60mm厚)100×100mm(約60mm厚)280×280mm(約1cm厚)100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。280×280mm(約10mm厚)650×650mm(約5mm厚)
カラーグレーグレーグレーグレーホワイトグレー
使用温度範囲常温常温常温常温常温常温
成分ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他アルミナセメント、シャモットポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・寒水石・他ポルトラントセメント・珪砂・他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト