17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

通常単価(税別)
2,376
税込単価
2,614
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積…650×650mm(約5mm厚)・硬化時間…約半日/2日(水温・気温によって変...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約半日~2日(水温・気温によって変わります)
  • 施工面積
    650×650mm(約5mm厚)
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    ポルトラントセメント・珪砂・他
  • 内容量
    3kg

型番:

EA934HA-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934HA-36の仕様・寸法情報

硬化時間
約半日~2日(水温・気温によって変わります)
施工面積
650×650mm(約5mm厚)
カラー
グレー
使用温度範囲
常温
成分
ポルトラントセメント・珪砂・他
内容量
3kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,376
( 2,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…650×650mm(約5mm厚)
・硬化時間…約半日/2日(水温・気温によって変わります)
・カラー…グレー
・内容量…3kg
・成分…ポルトラントセメント・珪砂・他
・外壁の塗り替え・補修、コンクリートブロック、その他薄塗り仕上げに
・軽量骨材(砂に相当する材料)・繊維(ひび割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してあり、塗りやすさは抜群です。
・水を加えるだけで、誰にでも簡単に塗れます。
・普通のモルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
・JAN:4548745898293

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0kg モルタル・仕上用(灰色)の型番EA934HA-36のページです。 型番EA934HA-36に関する仕様情報を記載しております。
3.0kg モルタル・仕上用(灰色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0kg モルタル・仕上用(灰色)
1.3kg タイル用接着セメント
1.3kg 水回り用セメントパテ
4.0kg アスファルト
1.3kg 耐火セメント
1.3kg コンクリート充填補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3766989032,616750903
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
硬化時間約半日~2日(水温・気温によって変わります)約1~2時間(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(気温によって変わります。)約半日~1日(水温・気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)
施工面積650×650mm(約5mm厚)100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。280×280mm(約10mm厚)200×200mm(30mm厚)280×280mm(約1cm厚)100×100mm(約60mm厚)
カラーグレーグレーホワイトブラックグレーグレー
使用温度範囲常温常温常温常温常温常温
成分ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・寒水石・他アスファルト、砕石・他アルミナセメント、シャモットポルトラントセメント・珪砂・他

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト