17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

急硬セメント

通常単価(税別)
7602,342
税込単価
8362,576
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・比較的急ぎの時に便利です。・6~12時間程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約6~12時間(水温・気温によって変わります)
  • 使用温度範囲
    常温
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 施工面積

  • カラー

  • 成分

  • 内容量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

施工面積

カラー

成分

内容量

内容量

最小発注数量
1.3kg
280×280mm(10mm厚)
グレー
ポルトラントセメント、珪砂
1.3kg
1.3kg
1個
4.0kg
500×500mm(10mm厚)
グレー
ポルトラントセメント、珪砂
4kg
4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
1日目
2,342
( 2,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

・比較的急ぎの時に便利です。
・6~12時間程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急硬セメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急硬セメント
超急硬セメント
防水セメント
1.3kg 耐火セメント
1.0kg ALC補修セメント
400g タイル接着セメント
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格760-1,047 -749 -750715564
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約6~12時間(水温・気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります)約半日~2日(水温、気温によって変わります)約半日~1日(水温・気温によって変わります)約60分約30~60分(水温・気温によって変わります。)
使用温度範囲常温常温常温常温約5~30℃常温

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト