17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500gセット 耐熱 補修・パテ

通常単価(税別)
59,554
税込単価
65,509
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・蒸気配管や給湯管の漏れ止め、熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に・耐熱温度…2...

詳細を確認
  • 硬化時間
    4時間(25℃、1~6mm厚み)
  • 可使時間
    5~10分(25℃)
  • 耐熱温度
    220℃
  • 内容量
    500gセット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA934DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量耐熱温度硬化時間可使時間
EA934DG500gセット220℃4時間(25℃、1~6mm厚み)5~10分(25℃)
500gセット 耐熱 補修・パテ 付属品
 
 

EA934DGの仕様・寸法情報

硬化時間
4時間(25℃、1~6mm厚み)
可使時間
5~10分(25℃)
耐熱温度
220℃
内容量
500gセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,554
( 65,509 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・蒸気配管や給湯管の漏れ止め、熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に
・耐熱温度…220℃
・可使時間…5/10分(25℃)
・硬化時間…4時間(25℃、1/6mm厚み)
・内容量…500gセット
・パテ状
・2種混合タイプ
・JAN:4518340103771

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500gセット 耐熱 補修・パテの型番EA934DGのページです。 型番EA934DGに関する仕様情報を記載しております。
500gセット 耐熱 補修・パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500gセット 耐熱 補修・パテ
500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)
200gセット メタリック・パテ
400ml ステンレスコート・スプレー
500g チタン補修パテ
450gセット ゴム補修・パテ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格59,5549,93018,8433,13015,92214,100
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間4時間(25℃、1~6mm厚み)4時間(25℃、1~6mm厚み)16時間(25℃、1~6mm厚み)4~6時間24h16時間(25℃、1~6mm厚み)
可使時間5~10分(25℃)7~8分(25℃)25分(25℃)10分120分25分(25℃)
耐熱温度220℃100℃160℃-50~300℃-35℃~+260℃(永久的な高耐熱性をもたせるために、48時間硬化させたあと、50℃で3時間、90℃で2時間、130℃で2時間、170℃で1時間さらに硬化させてください。)-
内容量500gセット500gセット200gセット400ml-450gセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング