17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

通常単価(税別)
9,930
税込単価
10,923
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・緊急補修用・各種機械装置の亀裂や巣の充填・耐熱温度…100℃・可使時間…7/8分(25℃...

詳細を確認
  • 硬化時間
    4時間(25℃、1~6mm厚み)
  • 可使時間
    7~8分(25℃)
  • 耐熱温度
    100℃
  • 内容量
    500gセット

型番:

EA934DF-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量耐熱温度硬化時間可使時間
EA934DF-3500gセット100℃4時間(25℃、1~6mm厚み)7~8分(25℃)

EA934DF-3の仕様・寸法情報

硬化時間
4時間(25℃、1~6mm厚み)
可使時間
7~8分(25℃)
耐熱温度
100℃
内容量
500gセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934DF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,930
( 10,923 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・緊急補修用
・各種機械装置の亀裂や巣の充填
・耐熱温度…100℃
・可使時間…7/8分(25℃)
・硬化時間…4時間(25℃、1/6mm厚み)
・内容量…500gセット
・パテ状
・2種混合タイプ
・JAN:4518340103757

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)の型番EA934DF-3のページです。 型番EA934DF-3に関する仕様情報を記載しております。
500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)
500gセット 耐熱 補修・パテ
200gセット メタリック・パテ
400ml ステンレスコート・スプレー
500g チタン補修パテ
450gセット ゴム補修・パテ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,93059,55418,8433,13015,92214,100
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間4時間(25℃、1~6mm厚み)4時間(25℃、1~6mm厚み)16時間(25℃、1~6mm厚み)4~6時間24h16時間(25℃、1~6mm厚み)
可使時間7~8分(25℃)5~10分(25℃)25分(25℃)10分120分25分(25℃)
耐熱温度100℃220℃160℃-50~300℃-35℃~+260℃(永久的な高耐熱性をもたせるために、48時間硬化させたあと、50℃で3時間、90℃で2時間、130℃で2時間、170℃で1時間さらに硬化させてください。)-
内容量500gセット500gセット200gセット400ml-450gセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング