17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200gセット メタリック・パテ

通常単価(税別)
18,843
税込単価
20,727
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・バフ掛けまで行えば、ステンレス調の光沢がでます。・エンジン周りの耐熱補修用・電鋳型、プラ...

詳細を確認
  • 硬化時間
    16時間(25℃、1~6mm厚み)
  • 可使時間
    25分(25℃)
  • 耐熱温度
    160℃
  • 内容量
    200gセット

型番:

EA934DB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量耐熱温度硬化時間可使時間
EA934DB-5200gセット160℃16時間(25℃、1~6mm厚み)25分(25℃)

EA934DB-5の仕様・寸法情報

硬化時間
16時間(25℃、1~6mm厚み)
可使時間
25分(25℃)
耐熱温度
160℃
内容量
200gセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934DB-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,843
( 20,727 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バフ掛けまで行えば、ステンレス調の光沢がでます。
・エンジン周りの耐熱補修用
・電鋳型、プラ金型の精密補修にも最適
・耐熱温度…160℃
・可使時間…25分(25℃)
・硬化時間…16時間(25℃、1/6mm厚み)
・内容量…200gセット
・パテ状
・食品衛生法(第370号)規格適合
・JAN:4518340212480

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200gセット メタリック・パテの型番EA934DB-5のページです。 型番EA934DB-5に関する仕様情報を記載しております。
200gセット メタリック・パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200gセット メタリック・パテ
500gセット 耐熱 補修・パテ
500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)
400ml ステンレスコート・スプレー
450gセット ゴム補修・パテ
500g チタン補修パテ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,84359,5549,9303,13014,10015,922
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
硬化時間16時間(25℃、1~6mm厚み)4時間(25℃、1~6mm厚み)4時間(25℃、1~6mm厚み)4~6時間16時間(25℃、1~6mm厚み)24h
可使時間25分(25℃)5~10分(25℃)7~8分(25℃)10分25分(25℃)120分
耐熱温度160℃220℃100℃-50~300℃--35℃~+260℃(永久的な高耐熱性をもたせるために、48時間硬化させたあと、50℃で3時間、90℃で2時間、130℃で2時間、170℃で1時間さらに硬化させてください。)
内容量200gセット500gセット500gセット400ml450gセット-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング