17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400g グラスファイバー用パテ

通常単価(税別)
2,790
税込単価
3,069
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…400g・エアロパーツの補修に・曲げに強いガラス繊維配合・FRP製パーツのひび割...

詳細を確認
  • パッケージ重量
    530g
  • 硬化時間
    約1時間(20℃)
  • 可使時間
    約10分(20℃)
  • 耐熱温度
    90~100℃
  • 使用温度範囲
    10~30℃
  • 内容量
    400g

型番:

EA934AS-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934AS-22の仕様・寸法情報

パッケージ重量
530g
硬化時間
約1時間(20℃)
可使時間
約10分(20℃)
耐熱温度
90~100℃
使用温度範囲
10~30℃
内容量
400g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934AS-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…400g
・エアロパーツの補修に
・曲げに強いガラス繊維配合
・FRP製パーツのひび割れ、穴あき、削れの補修に
・全塗装色対応
・硬化時間…約1時間(20℃)
・可使時間…約10分(20℃)
・パッケージ重量…530g
・JAN:4548745613858

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400g グラスファイバー用パテの型番EA934AS-22のページです。 型番EA934AS-22に関する仕様情報を記載しております。
400g グラスファイバー用パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400g グラスファイバー用パテ
50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11
50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12
300g 高透明エポキシ樹脂
145ml FRP用補修キット
ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7909251,6704,2303,5801,070 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
パッケージ重量530g50g--430g-
硬化時間約1時間(20℃)5~6時間(20℃)約1時間(20℃)約12時間/25℃-約30~60分
可使時間約10分(20℃)約1時間(20℃)約1時間(20℃)約2時間/100g/25℃--
耐熱温度90~100℃90~100℃90~100℃90℃90~100℃-
使用温度範囲10~30℃10~30℃10~30℃-10~30℃10~30℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト