17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12

通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…50g・PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパ...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約1時間(20℃)
  • 可使時間
    約1時間(20℃)
  • カラー
    ホワイト・ナチュラル
  • 耐熱温度
    90~100℃
  • 使用温度範囲
    10~30℃
  • 内容量
    50g

型番:

EA934AS-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間可使時間耐熱温度
EA934AS-12主剤:25g
硬化剤:25g
10~30℃ホワイト
ナチュラル
約1時間(20℃)約1時間(20℃)約100℃

EA934AS-12の仕様・寸法情報

硬化時間
約1時間(20℃)
可使時間
約1時間(20℃)
カラー
ホワイト・ナチュラル
耐熱温度
90~100℃
使用温度範囲
10~30℃
内容量
50g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934AS-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…50g
・PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ
・高弾力性で面出しがし易い
・ヘラ付
・カラー…ホワイト・ナチュラル
・全塗装色対応
・硬化時間…約1時間(20℃)
・可使時間…約1時間(20℃)
・JAN:4548745617979

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12の型番EA934AS-12のページです。 型番EA934AS-12に関する仕様情報を記載しております。
50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12
50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11
400g グラスファイバー用パテ
300g 高透明エポキシ樹脂
145ml FRP用補修キット
ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6709252,7904,2303,5801,070 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約1時間(20℃)5~6時間(20℃)約1時間(20℃)約12時間/25℃-約30~60分
可使時間約1時間(20℃)約1時間(20℃)約10分(20℃)約2時間/100g/25℃--
カラーホワイト・ナチュラル--淡黄色透明--
耐熱温度90~100℃90~100℃90~100℃90℃90~100℃-
使用温度範囲10~30℃10~30℃10~30℃-10~30℃10~30℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト