17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0kg 水中硬化型接着剤

通常単価(税別)
7,580
税込単価
8,338
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・水タンク内部の補修・硬質塩ビ配管の接着補修・水洩れ配管の接着補修【商品仕様】・接着できるもの...

詳細を確認
  • 使用温度範囲
    -40~200℃
  • 内容量
    1kg(本剤+硬化剤)
  • 接着できるもの
    金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック

型番:

EA934AA-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934AA-5Aの仕様・寸法情報

使用温度範囲
-40~200℃
内容量
1kg(本剤+硬化剤)
接着できるもの
金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934AA-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,580
( 8,338 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水タンク内部の補修
・硬質塩ビ配管の接着補修
・水洩れ配管の接着補修
【商品仕様】
・接着できるもの…金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック
・内容量…1kg(本剤+硬化剤)
・2液混合タイプ
・JAN:4518340284272

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg 水中硬化型接着剤の型番EA934AA-5Aのページです。 型番EA934AA-5Aに関する仕様情報を記載しております。
1.0kg 水中硬化型接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0kg 水中硬化型接着剤
水中硬化型接着剤
水中硬化型充填接着剤
強力充てん接着剤水中ボンド
旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル
FRP用ポリベスト硬化剤
メーカーエスコエスコスリーボンドコニシ旭エンジニアリングサンデーペイント
通常価格7,5801,070 -5,010 -1,118 -1,5751,137 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
使用温度範囲-40~200℃10~35℃----
内容量1kg(本剤+硬化剤)-----
接着できるもの金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト